Philips Super Actinic Απόχρωση /03

Flexo print TL – high efficiency in reprographics and photopolymerization

Προϊόντα

TL 140W/03
72094840

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Flexo print TL lamps emit almost all of their light (99.9%) in the useful UVA and visible blue wavebands – between 350 and 400 nm – and have peak intensity at 370 nm (except for the /03 version). This makes them ideal for flexo printing equipment and photopolymerization processes. In addition, the ‘R’ lamps in the family have an internal 200-degree reflector to further optimize the lamp’s overall efficiency.

Πλεονεκτήματα

  • Best match with photo sensitizers

  • Highest output on irradiated area

Χαρακτηριστικά

  • Emit radiation in the range 380-480 nm with a maximum at 370 nm

  • Internal reflector

Εφαρμογές

  • Flexoprint reprograhic equipment, Diazo copying machines

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet Super Actinic Απόχρωση /03 el_GR pdf 500.6 kB

Εικόνες

Family-Photographs-Super Actinic Απόχρωση /03
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals