Philips Actinic BL PL-S/PL-L

Actinic BL PL-S/PL-L – compact for design freedom

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.

Πλεονεκτήματα

  • Perfectly matches the eye sensitivity of houseflies and in this way attracts more insects

  • Safe for use

Χαρακτηριστικά

  • Emits long-wave UV-A radiation in the 350-400nm range

  • UV-B/UV-A ratio less than 0.1 % (UV-B 280-315nm)

Εφαρμογές

  • Insect traps, Electronic Fly Killers (EFKs)

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet Actinic BL PL-S/PL-L el_GR pdf 194.4 kB

Εικόνες

Family-Photographs-Actinic BL PL-S/PL-L
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals