Ελλάδα - Ελληνική

Philips Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D(K) Secura – additional safety and HACCP approval

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

Πλεονεκτήματα

  • Perfectly matches the eye sensitivity of houseflies and in this way attracts more insects

  • Safe for use

Χαρακτηριστικά

  • Emits long-wave UV-A radiation in the 350-400nm range

  • UV-B/UV-A ratio less than 0.1 % (UV-B 280-315nm)

Εφαρμογές

  • Insect traps, Electronic Fly Killers (EFKs)

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet Actinic BL TL-D(K) Secura el_GR pdf 427.3 kB

Εικόνες

Family-Photographs-Actinic BL TL-D(K) Secura
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals