Philips Λαμπτήρες υπερύθρων Ανθρώπινη χρήση

Μια πηγή θερμότητας που ανακουφίζει τους μύες σας

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Η Signify προσφέρει δύο τύπους λαμπτήρων υπέρυθρης ακτινοβολίας για χρήση σε συσκευές ακτινοβολίας θερμότητας για ανθρώπινες εφαρμογές. Αυτοί οι λαμπτήρες υπερύθρων της Philips έχουν φάσμα μήκους κύματος με έντονη κορυφή στα 1000 nm περίπου στο εύρος IR-A βαθιάς διείσδυσης. Το εύρος IR-A έχει μεγαλύτερη διεισδυτική ισχύ, που σημαίνει ότι η θερμότητα διαχέεται σε μεγαλύτερο όγκο δέρματος δημιουργώντας έτσι μια πιο ευχάριστη και διάχυτη ζεστασιά. Οι λαμπτήρες υπερύθρων της Philips για ανθρώπινες εφαρμογές έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν τη χαλάρωση της μυϊκής έντασης. Αυτοί οι λαμπτήρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή ζεστασιάς στο ανθρώπινο δέρμα, τους μύες και τις αρθρώσεις.

Πλεονεκτήματα

  • Βέλτιστη διείσδυση ζεστασιάς στο δέρμα και στους μυς για ένα απαλό, ευχάριστο αποτέλεσμα άνεσης

  • 90% της ενέργειας μεταφέρεται ως υπέρυθρη θερμότητα

Χαρακτηριστικά

  • Σχεδιασμένο αποκλειστικά για ανθρώπινες εφαρμογές

  • Βελτιστοποιημένη σχεδίαση των λαμπτήρων για να κατευθύνει τη θερμική ενέργεια προς τα εμπρός

Εφαρμογές

  • Συσκευές υπέρυθρης θερμότητας για οικιακή και επαγγελματική χρήση

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Όταν χρησιμοποιείται σωστά, τυχόν θραύση του λαμπτήρα είναι πολύ απίθανη. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αφαιρέστε με προσοχή τα εξαρτήματα (με γάντια ή προστατευτικά εργαλεία για να αποφύγετε κοψίματα στο δέρμα). Τοποθετήστε τα εξαρτήματα σε μια σφραγιζόμενη πλαστική σακούλα και παραδώστε την στις τοπικές εγκαταστάσεις απόρριψης για ανακύκλωση. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

  • Ακολουθήστε τον συνιστώμενο χρόνο και απόσταση έκθεσης της συσκευής με την οποία χρησιμοποιείται αυτός ο λαμπτήρας. Μεγαλύτερη ή μικρότερη από τη συνιστώμενη έκθεση στην υπέρυθρη θερμότητα ενδέχεται να προκαλέσει έγκαυμα του δέρματος ή άλλες ανεπιθύμητες αντιδράσεις όσον αφορά την προστασία του δέρματος.

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet Λαμπτήρες υπερύθρων Ανθρώπινη χρήση el_GR pdf 264.0 kB

Εικόνες

Family-Photographs-Λαμπτήρες υπερύθρων Ανθρώπινη χρήση
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals