Philips MASTER MHN-SB

Optimal beam control, compact design

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Compact quartz metal halide lamp with single pinch

Πλεονεκτήματα

  • Allows compact and efficient luminaire systems with precision optics for good beam control and minimal light spill

  • Long lifetime and high reliability in Short Base outer dimensions to minimize service needs and maintenance costs

Χαρακτηριστικά

  • Compact source (Short Base lamp dimensions) with short electrode distance and high luminous efficacy

  • Single pinch concept with long lifetime

Εφαρμογές

  • Semi-professional sports, area and floodlighting

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SB el_GR pdf 188.9 kB

Εικόνες

Family-Photographs-MASTER MHN-SB
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals