Philips MASTER MHN-SA

Περγραφή προϊόντος

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Λαμπτήρες αλογονιδίων μετάλλων χαλαζία μικρού μεγέθους, με διπλή σύλληψη

Πλεονεκτήματα

  • Δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζονται μικρά και πολύ αποδοτικά συστήματα φωτιστικών με οπτικά συστήματα υψηλής ακρίβειας για καλό έλεγχο της δέσμης και ελάχιστη απώλεια φωτισμού

  • Η πολύ καλή απόδοση χρωμάτων δημιουργεί ευχάριστο περιβάλλον με υψηλή οπτική άνεση για τους παίκτες κα τους θεατές

Χαρακτηριστικά

  • Πηγή πολύ μικρών διαστάσεων (βραχύ τόξο) με υψηλή απόδοση φωτεινότητας και ανώτερη απόδοση χρωμάτων

  • Η σχεδίαση με διπλή σύλληψη προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής

Εφαρμογές

  • Επαγγελματικός φωτισμός αθλητικών χώρων και φωτισμός με προβολείς

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SA el_GR pdf 219.0 kB

Εικόνες

Family-Photographs-MASTER MHN-SA
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals