Philips MASTER MHN-FC

Περιγραφή προϊόντος

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Λαμπτήρες αλογονιδίων μετάλλων χαλαζία μικρού μεγέθους, με διπλή σύλληψη

Πλεονεκτήματα

  • Δίνει τη δυνατότητα να σχεδιαάζονται μικρά συστήματα φωτιστικών με οπτικά συστήματα ακριβείας για ελάχιστη απώλεια φωτισμού

  • Η καλή απόδοση χρωμάτων δημιουργεί ευχάριστο περιβάλλον με υψηλή οπτική άνεση για τους παίκτες και τους θεατές

Χαρακτηριστικά

  • Η σχεδίαση με διπλή σύλληψη προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Επιλογές τύπων 1.000 W και 2.000 W

Εφαρμογές

  • Φωτισμός με προβολείς αθλητικών χώρων και χώρων αναψυχής

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet MASTER MHN-FC el_GR pdf 167.5 kB

Εικόνες

Family-Photographs-MASTER MHN-FC
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals