Philips MASTER CityWhite CDO-TT

Η ευκολότερη μετάβαση σε ξεκούραστο λευκό φως

Προϊόντα

MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27
12030800
MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40
12032200
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40
12034600
MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27
18561100

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Λαμπτήρας αλογονιδίων μετάλλου με κεραμικό σωλήνα και διαφανές σωληνοειδές εξωτερικό περίβλημα, που χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους προσφέροντας ευχάριστο λευκό φως

Πλεονεκτήματα

  • Η εντύπωση που δημιουργεί το θερμό λευκό φως παρέχει άνεση και ασφάλεια

  • Εύκολη αναβάθμιση από SON σε λευκό φως χωρίς πρόσθετο κόστος

Χαρακτηριστικά

  • Λευκό φως υψηλής ποιότητας

  • Τοποθετείται άμεσα εκ των υστέρων σε εγκαταστάσεις HPS (SON/NAV) για αναβάθμιση από κίτρινο σε λευκό φως

Εφαρμογές

  • Καλλωπιστικός και λειτουργικός φωτισμός για κέντρο πόλης, εμπορικές περιοχές και περιοχές για πεζούς, κατοικημένες περιοχές, οδικός φωτισμός και φωτισμός διάχυσης

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet MASTER CityWhite CDO-TT el_GR pdf 203.6 kB

Εικόνες

Family-Photographs-MASTER CityWhite CDO-TT
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals