Philips MASTER TL-E Κυκλικοί Super 80

Φωτισμός φθορισμού κυκλικού σχήματος με βελτιωμένη απόδοση χρωμάτων

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Αυτός ο κυκλικός λαμπτήρας TL (διάμετρος σωλήνα 29 mm) επιτρέπει την προς όλες τις κατευθύνσεις κατανομή του φωτός. Είναι κατάλληλος για χρήση σε ένα μεγάλο εύρος φωτιστικών για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανόμενων των διακοσμητικών φωτιστικών, σε ‘ανθρώπινες’ εφαρμογές όπως σχολεία, γραφεία, καταστήματα και σπίτια, και το φωτισμό οικιστικών περιοχών.

Πλεονεκτήματα

  • /ο 80 colors έχει καλή απόδοση χρωμάτων και υψηλή αποδοτικότητα σε σύγκριση με τον standard colors

  • Συμμετρική, πανκατευθυντική κατανομή φωτός

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέσιμος σε διάφορες αναθέσεις χρωμάτων

Εφαρμογές

  • Κατάλληλος για ένα μεγάλο εύρος φωτιστικών για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των διακοσμητικών φωτιστικών
  • Ιδανικός για εφαρμογές σε χώρους όπου κινούνται άνθρωποι, όπως διαδρόους, γραφεία, καταστήματα και οικίες

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet MASTER TL-E Κυκλικοί Super 80 el_GR pdf 204.6 kB

Εικόνες

Family-Photographs-MASTER TL-E Κυκλικοί Super 80
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals