Philips TL Miniature Απόχρωσης 33 & 54

Λαμπτήρας φθορισμού μικρού μεγέθους

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Αυτός ο μίνι λαμπτήρας TL (διάμετρος σωλήνα 16 mm) έχει μικρές διαστάσεις, γεγονός που κάνει δυνατή την ελαχιστοποίηση των διαστάσεων ενός συστήματος και προσφέρει τη δυνατότητα λειτουργίας με τροφοδοσία DC χαμηλής τάσης. Είναι ιδανικός για εφαρμογές σε περιορισμένους χώρους, όπου όμως η απόδοση χρωμάτων και η απόδοση δεν είναι πολλοί σημαντικοί παράγοντες, όπως ο φωτισμός προσανατολισμού, πινακίδων και έκτακτης ανάγκης.

Πλεονεκτήματα

  • Creates atmospheres from warm white to cool daylight

Χαρακτηριστικά

  • 16 mm diameter tubes with moderate color rendering

Εφαρμογές

  • Ideal for applications where space is limited and color rendering is not important
  • Orientation lighting
  • Emergency lighting

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet TL Miniature Απόχρωσης 33 & 54 el_GR pdf 160.7 kB

Εικόνες

Family-Photographs-TL Miniature Απόχρωσης 33 & 54
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals