Philips TL-D Snow White

Το πιο ψυχρό φως δίνει την αίσθηση διπλής φωτεινότητας

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Ο Snow White είναι ένας λαμπτήρας εκκένωσης υδραργύρου χαμηλής πίεσης με σωληνοειδές περίβλημα 26 mm και διατίθεται σε 18 W, 36 W και 58 W. Η εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία χρώματος της σειράς Snow White δημιουργεί ένα πολύ δροσερό περιβάλλον, κάνοντας αυτόν τον λαμπτήρα ιδιαίτερα κατάλληλο σε πολύ ζεστές και ξηρές κλιματικές συνθήκες.

Πλεονεκτήματα

  • Δημιουργεί ένα μοναδικό, ευχάριστα δροσερό, ψυχρό φως, το οποίο είναι ιδανικό για τη δημιουργία μιας ιδιαίτερα φωτεινής και δροσερής ατμόσφαιρας σε κάθε είδους εφαρμογή

  • Το ψυχρό χρώμα σάς κάνει να νιώθετε πιο άνετα και γεμάτοι ενέργεια, ειδικά σε κλιματολογικές συνθήκες με ζέστη και ήλιο

Χαρακτηριστικά

  • Πολύ ψυχρό φως

Εφαρμογές

  • Υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι στάθμευσης
  • Βιομηχανικοί χώροι, αποθήκες, δημόσιοι χώροι
  • Καταστήματα, γραφεία
  • Επιγραφές

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τους σε μια σφραγισμένη πλαστική σακούλα, κλείστε την καλά και αποθέστε την στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet TL-D Snow White el_GR pdf 197.7 kB

Εικόνες

Family-Photographs-TL-D Snow White
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals