Philips MASTERColour CDM-TC

Άψογο φως, αξιόπιστη διάρκεια ζωής

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Σειρά, πολύ μικρών, λαμπτήρων εκκένωσης μονού άκρου υψηλής απόδοσης με σταθερό χρώμα κατά τη διάρκεια ζωής και καθαρό, έντονο φως

Πλεονεκτήματα

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής λαμπτήρα σε σύγκριση με τους λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνων

  • Εξωτερικό περίβλημα που εμποδίζει την υπεριώδη ακτινοβολία, για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ξεθωριασματος

Χαρακτηριστικά

  • Καθαρό λευκό φως

  • Ανώτερη ποιότητα χρωμάτων

Εφαρμογές

  • Φωτισμός ανάδειξης και φωτισμός βιτρίνας με φωτεινό εφέ
  • Γενικός και διακοσμητικός φωτισμός

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TC el_GR pdf 179.2 kB

Εικόνες

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TC
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals