Philips MASTERColour CDM-TC Elite

Άψογη ατμόσφαιρα, ασυναγώνιστη απόδοση

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Συμπαγής λαμπτήρας μετάλλου αλογονιδίου κεραμικής αποφόρτισης μονού άκρου με εξαιρετικά υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής, που αποδίδει καθαρό λευκό λαμπερό φως με υψηλή απόδοση χρωμάτων

Πλεονεκτήματα

  • Η δέσμη καθαρού λευκού λαμπερού φωτός υψηλής έντασης κάνει τα προϊόντα να φαίνονται ακαταμάχητα

  • Το σταθερό χρώμα και η φωτεινή ροή σε όλη τη διάρκεια ζωής διατηρεί ελκυστικό το κατάστημά σας όλες τις εποχές

Χαρακτηριστικά

  • Καθαρό λευκό λαμπερό φως

  • Εξαιρετική απόδοση χρωμάτων με πρόσθετο κόκκινο

Εφαρμογές

  • Φωτισμός ανάδειξης και παρουσίασης σε καταστήματα λιανικής πώλησης
  • Γενικός φωτισμός και διακοσμητικός φωτισμός εσωτερικών χώρων
  • Φωτισμός εξωτερικών χώρων

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TC Elite el_GR pdf 211.6 kB

Εικόνες

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TC Elite
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals