Philips MASTERColour CDM-R111 Elite

Τέλεια λάμψη, κομψή σχεδίαση

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Ο MASTERColour CDM-R111 Elite συνδυάζει την κομψότητα των λαμπτήρων αλογόνου με ανακλαστήρα αλουμινίου 111 mm με τη μεγάλη διάρκεια ζωής, την υψηλή ενεργειακή απόδοση και το καθαρό λευκό φως του MASTERColour CDM.

Πλεονεκτήματα

  • Καθαρό λευκό λαμπερό φως

  • Εύκολη εγκατάσταση

Χαρακτηριστικά

  • Υψηλή απόδοση λαμπτήρα

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής λαμπτήρα σε σύγκριση με τους λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνου

Εφαρμογές

  • Φωτισμός ανάδειξης και διακοσμητικός φωτισμός: φωτισμός έκθεσης με λαμπερά, θεατρικά εφέ, ακόμη και σε περιβάλλον με πολύ υψηλά επίπεδα φωτισμού υπόβαθρου, όπως οι βιτρίνες καταστημάτων
  • Γενικός φωτισμός: σε σποτ οροφής, είναι δυνατή η δημιουργία μιας ζεστής και άνετης ατμόσφαιρας

Προειδοποιήσεις και ασφάλεια

  • Το όργανο ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)

  • Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό όργανο ελέγχου. Οι λαμπτήρες 35W/930 μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητικά όργανα.

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R111 Elite el_GR pdf 235.9 kB

Εικόνες

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R111 Elite
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals