Ελλάδα - Ελληνική

Philips Ledinaire Επιτοίχιο gen2

Αποδεδειγμένη ποιότητα. Εγκατάσταση χωρίς κόπο. Κάθε φορά, η αξιόπιστη και προσιτή επιλογή σας για κάθε εργασία

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Αναβαθμίστε τον φωτισμό σας με το επιτοίχιο φωτιστικό Philips Ledinaire All-in. Αυτά τα επιτοίχια φωτιστικά προσφέρουν εξαιρετική ευελιξία εφαρμογής και εγκατάστασης. Η δυνατότητα All-in παρέχει έως και τρία πακέτα φωτεινής ισχύος και τρεις επιλογές θερμοκρασίας χρώματος σε ένα φωτιστικό. Οι εγκαταστάτες μπορούν εύκολα να τοποθετήσουν το φωτιστικό ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής επί τόπου. Και η εύκολη διαδικασία εγκατάστασης τα καθιστά την τέλεια επιλογή για οποιονδήποτε χώρο, είτε είστε εγκαταστάτης που αναζητά μια λύση χωρίς προβλήματα είτε ιδιοκτήτης επιχείρησης που επιδιώκει να μειώσει το κόστος ενέργειας. Οι ενσωματωμένες επιλογές αισθητήρων επιτρέπουν περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας με επιλογές ρύθμισης έντασης μέσω μικροδιακόπτη κατά την απουσία, καθώς και επαρκή ημερήσιο φωτισμό στην εφαρμογή. Ζήστε τα πλεονεκτήματα της εύκολος εγκατάστασης, της υψηλής απόδοσης και του ευέλικτου φωτισμού με επιτοίχια τοποθέτηση Ledinaire.

Πλεονεκτήματα

  • Ποιότητα και αξιοπιστία Philips

  • Καλύπτει εφαρμογές εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

Χαρακτηριστικά

  • WL070V: υψηλής προστασίας IP65/IK08, ένα μέγεθος (⌀300mm)

  • WL070V: πολλαπλές επιλογές φωτεινής ροής (1100 lm-1700 lm) και CCT (3000K-4000K-6000K)

Εφαρμογές

  • Γραφεία
  • Χώροι στάθμευσης
  • Διάδρομοι
  • Κλιμακοστάσια

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet Ledinaire Επιτοίχιο gen2 el_GR pdf 457.7 kB

Εικόνες

Family-Photographs-Ledinaire Επιτοίχιο gen2
Πολλαπλά στοιχεία

Πρόσθετα λογισμικού

Συλλογή σειράς IES
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU MDU zip 5.4 kB
Συλλογή σειράς IES
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU D350 zip 5.4 kB
Συλλογή σειράς IES
Ledinaire wall-mounted WL060V gen2 PSU MDU D350 zip 5.4 kB
Συλλογή σειράς IES
Ledinaire wall-mounted WL070V gen2 PSU zip 5.3 kB