Philips Προβολέας Ledinaire υψηλής ισχύος
Αποδεδειγμένη ποιότητα. Εγκατάσταση χωρίς κόπο. Πάντα: Η αξιόπιστη και οικονομική επιλογή σας για κάθε έργο
Προϊόντα
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Αναζητάτε έναν ισχυρό και αξιόπιστο προβολέα για τις ανάγκες φωτισμού των εξωτερικών σας χώρων; Μην ψάχνετε άλλο, ο προβολέας Ledinaire υψηλής ισχύος είναι η ιδανική λύση! Με φωτεινή ροή έως και 60.000 lm, αυτός ο προβολέας έχει πραγματικά μεγάλη ισχύ. Η υψηλής ποιότητας τεχνολογία LED του εξασφαλίζει εξαιρετική ενεργειακή απόδοση, με απόδοση συστήματος 120 lm/W. Ο προβολέας Ledinaire υψηλής ισχύος διαθέτει επίσης εντυπωσιακή ανθεκτικότητα, με βαθμό προστασίας Κλάσης I και IP65. Η στιβαρή κατασκευή του και η βαθμολογία IK08 το καθιστούν κατάλληλο ακόμα και για τα πιο απαιτητικά εξωτερικά περιβάλλοντα. Ο προβολέας μας παρέχει φωτεινό και φυσικό φωτισμό που αναδεικνυει την αισθητική κάθε εξωτερικού χώρου. Και με τη συμμετρική κατανομή του φωτός, είναι ιδανικό για προσόψεις κτιρίων και φωτισμό χώρων. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι το σύστημα φωτισμού σας θα είναι αξιόπιστο και συνεπές. Ο προβολέας Ledinaire υψηλής ισχύος διατίθεται σε τέσσερα διαφορετικά μεγέθη. Με την κεκλιμένη βάση στερέωσης και το προσυναρμολογημένο καλώδιο, η εγκατάσταση είναι γρήγορη και εύκολη. Αναβαθμίστε λοιπόν σήμερα το σύστημα εξωτερικού φωτισμού σας με τον προβολέα Ledinaire υψηλής ισχύος—τον τέλειο συνδυασμό ισχύος, απόδοσης και στυλ.
Πλεονεκτήματα
Υψηλή απόδοση lumen: Με απόδοση έως και 60.000 lm και ανοχή φωτεινής ακτινοβολίας +/-10%, αυτός ο προβολέας παρέχει ισχυρό και αξιόπιστο φωτισμό για μια σειρά εφαρμογών εξωτερικού χώρου.
Εξοικονόμηση ενέργειας: Η τεχνολογία LED που χρησιμοποιείται σε αυτόν τον προβολέα εξασφαλίζει εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας, με απόδοση συστήματος 120 lm/W και συντελεστή ισχύος >0,9. Αυτό σας βοηθά να εξοικονομήσετε χρήματα στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, μειώνοντας ταυτόχρονα το αποτύπωμα άνθρακα.
Χαρακτηριστικά
Υψηλή απόδοση έως και 60.000 lm με ανοχή φωτεινής ακτινοβολίας +/-10%
Ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία LED με απόδοση συστήματος 120 lm/W και συντελεστή ισχύος >0,9