Ελλάδα - Ελληνική

Philips Προβολέας Ledinaire υψηλής ισχύος, 250 W, 496 mm x 52mm, 30000 lm, 4000 K, CRI80, Συμμετρικό

BVP166 LED300/840 PSU 250W SWB

Περιγραφή προϊόντος

Προβολέας Ledinaire υψηλής ισχύος, 496 mm x 52mm, Χυτό αλουμίνιο, Αλουμίνιο και γκρι, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 30000 lm, 250 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, CRI80, Συμμετρικό, IP65 | Με προστασία κατά της διείσδυσης σκόνης και πίδακα νερού, IK08 | 6 J, Κατηγορία ασφαλείας Ι, 4/4 kV kV, Καλώδιο 1,0 m 3 πόλων χωρίς βύσμα, Αγωγοί με ελεύθερα άκρα/καλώδια

Κωδικός παραγγελίας: 911401843987
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016976647199

Προδιαγραφές

  • Κωδικός σειράς λαμπτήρων
    -
  • Αριθμός οργάνων
    1 μονάδα
  • Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
    Ναι
  • Light source engine type
    LED
  • Κλίμακα αξίας
    Αξία
  • Κατηγορία δυνατότητας σέρβις
    Φωτιστικό κατηγορίας C, χωρίς επισκευάσιμα εξαρτήματα, μη επισκευάσιμο
  • Περίοδος εγγύησης
    5 έτη
  • Sustainability rating
    Unclassified

Αρχεία προς λήψη