Philips Coreline tempo Large
Αντικατάσταση 1:1 για κάθε έργο, όπου το φως είναι πραγματικά σημαντικό
Προϊόντα
| Προϊόν | Σύγκριση | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 26.000 | 4000 | 70 | 182 | |||
144 | 21.000 | 4000 | 70 | 141 | |||
146 | 26.000 | 4000 | 70 | 182 | |||
147 | 21.000 | 4000 | 70 | 141 | |||
142 | 30.000 | 4000 | 70 | 209 |
Πληροφορίες σειράς προϊόντων
Περιγραφή
Το CoreLine tempo μεγάλου μεγέθους τηρεί την υπόσχεση της CoreLine για πρωτοποριακά, εύχρηστα και υψηλής ποιότητας φωτιστικά. Η περιορισμένη γκάμα επιλογών διευκολύνει την εύρεση της βέλτιστης αντικατάστασης lux-προς-lux για λαμπτήρες 150 W, 250 W και 400 W HID. Η σειρά CoreLine tempo μεγάλου μεγέθους προσφέρει πακέτα φωτεινής ισχύος για πολλούς διαφορετικούς τομείς εφαρμογής, καθώς και τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ ασύμμετρων και συμμετρικών οπτικών συστημάτων υψηλής απόδοσης. Η εγκατάσταση γίνεται εύκολη χάρη στη βάση στερέωσης γενικής χρήσης σε σχήμα U και τον εξωτερικό ταχυσύνδεσμο 3 πόλων. Είναι ιδανική λύση για εξωτερικούς χώρους, όπως προβολείς tempo για βιομηχανικούς/εμπορικούς χώρους, χώρους στάθμευσης κ.λπ.
Πλεονεκτήματα
Τα ίδια επίπεδα φωτός με την υπάρχουσα συμβατική σας λύση, ενώ εξοικονομείτε ενέργεια
Υψηλής ποιότητας προβολέας tempo μεγάλου μεγέθους BVP130
Χαρακτηριστικά
Εξαιρετικά αποδοτικό: έως 130 lm/W
Σχεδιασμένο για αντικατάσταση 1:1 συμβατικής τεχνολογίας έως 400 W HPI-T