Un éclairage de pointe pour tout un club

Signify et le BSC Young Boys montrent comment un partenariat peut croître de manière organique.

 

Signify et le BSC Young Boys mont Signify et le BSC Young Boys montrent comment un partenariat peut croître de manière organique rent comment un partenariat peut croître de manière organique.

“Avec Signify, nous avons un partenaire à nos côtés pour lequel aucun projet d'éclairage n'est trop ambitieux. Que ce soit pour les projecteurs, notre restaurant ou la nouvelle salle de sport polyvalente – Signify est fiable. Nous nous réjouissons de ce qui est à venir.


Andreas Feremutsch, COO, BSC Young Boys

La situation initiale

 

Signify compte parmi les principaux fournisseurs d'éclairage intelligent pour le sport et l'événementiel, comme en témoignent les stades de football de plusieurs grands clubs européens. Peu après être devenu partenaire argent du BSC Young Boys en juillet 2021, le leader mondial de l'éclairage a pu procéder à une rénovation complète du système de projecteurs du Stade de Wankdorf à Berne. Depuis lors, 192 projecteurs LED de type Philips ArenaVision Gen 3.5 assurent un éclairage optimal de la surface de jeu – posant ainsi les bases du projet d'éclairage suivant.

Le développement


Le partenariat entre Signify et le BSC Young Boys s'est développé au fil des années pour devenir un véritable modèle de réussite. Après la rénovation du système de projecteurs sont venus s'ajouter le restaurant maison « Eleven », une nouvelle salle de sport polyvalente, l'entrée VIP du stade et le centre de commandement de la police. En étroite collaboration avec les responsables du club suisse de tradition, Signify a développé des solutions sur mesure pour chaque espace, reposant parfois sur des approches très différentes. Berne démontre ainsi ce que l'éclairage de pointe peut accomplir.

 

Télécharger cette étude de cas

 

Case Studies

  • ÖVB-Arena: Licht für jedes Event

    ÖVB-Arena: Licht für jedes Event

    Die ÖVB-Arena in Bremen setzt auf intelligente LED-Beleuchtung von Signify für maximale Flexibilität, bessere Erlebnisse und höhere Effizienz.

  • Straßenbeleuchtung in Köln

    Straßenbeleuchtung in Köln

    Signify und die RheinNetz GmbH bringen adaptive Straßenbeleuchtung in die Kölner Innenstadt

  • Interact Multisite bei Decathlon

    Interact Multisite bei Decathlon

    Decathlon setzt für seine Schweizer Filialen auf Interact Multisite und Dynalite von Signify und verwaltet das gesamte Filialnetz über ein zentrales Dashboard.

Sie interessieren sich für vernetzte Beleuchtung?