Philips MASTER VALUE LED-Spot GU10 DIM

Die dimmbaren Rennertypen

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihren kompakten Abmessung der ideale Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen. Sie bieten lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und Akzentbeleuchtung.

Vorteile

  • Hohe Farbwiedergabe

  • Klassiche Optik im Retro-Design wie ein Halogenreflektor

Eigenschaften

  • Lange Nutzlebensdauer

  • Gute Farbwiedergabe

Anwendungsbereiche

  • Für Akzent- und Allgemeinbeleuchtung in Hotels, Restaurants, Shops, Museen und Krankenhäusern
  • Nur in offenen/belüfteten Leuchten verwenden
  • Einzusetzen im Innenbereich bei Temperaturen von -20 bis +45°C

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Nicht für Gleichspannung geeignet

  • Nicht für elektronische Schalter geeignet

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER VALUE LED-Spot GU10 DIM de_AT pdf 373.4 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER VALUE LED-Spot GU10 DIM
Mehrere Ressourcen - Visuals
Bild der Verpackung
Packaging Image tif 22.6 MB

Software-Plugins

Family-IES-MASTER VALUE LED-Spot GU10 DIM
Mehrere Ressourcen - Software Plugins