Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas

MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 95 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8721103052360
Vollständiger Bestellcode: 872110305236000

Spezifikationen

Sockel
GU10
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004247902 pdf 67.7 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 253.3 kB
Broschüre
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004247952 de_AT pdf 285.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929004247952_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004247952_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 92736D5CT IES 2.8 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB