Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 270 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas

MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 270 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 96 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169399280
Vollständiger Bestellcode: 872016939928000

Spezifikationen

Sockel
GU10
Nennlebensdauer
25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDspot
Referenz für Lichtstrommessung
Narrow Cone
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004247402 pdf 67.6 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 253.0 kB
Broschüre
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004247402 de_AT pdf 308.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929004247402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004247402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D IES 2.7 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB