Österreich - Deutsch

Philips MASTER Value T8 UltraEfficient KVG/VVG/230V

Optimales Preis-Leistungsverhältnis bei Top Effizienz

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die neue Philips MASTER Value LEDtube UltraEfficient – Ihre Lösung für die Umstellung preissensibler Kunden auf ultraeffiziente LED. Profitieren Sie von massiven Einsparungen der Energiekosten und CO².

Vorteile

  • Schafft sofortige Energiekosten- und CO2-Einsparungen im Vergleich zu Leuchtstoffröhren oder Standard LED tubes.

  • Mit extra hohem Lichtstrom (4100 Lumen bei 1500mm) anspruchsvolle Projekte

Eigenschaften

  • Hervorragende Effizienz mit einer beeindruckenden Einstufung als Energieeffizienzklasse B

  • Bis zu 75.000 Stunden Nutzlebensdauer

Anwendungsbereiche

  • Industrie und Lager
  • Büros, Bildungseinrichtungen und Einzelhandel

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet

  • Nicht dimmbar

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER Value T8 UltraEfficient KVG/VVG/230V de_AT pdf 220.6 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER Value T8 UltraEfficient KVG/VVG/230V
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-MASTER Value T8 UltraEfficient KVG/VVG/230V
Mehrere Ressourcen - Software Plugins