Sei der Erste!
Hol dir die neuesten News und Updates – abonniere unseren Newsletter!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
EPBD-Richtlinie
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Produktdatenblatt pdf 657.8 kB
Montageanleitung pdf 930.6 kB
Product-Photographs-929003807402_EU ZIP
Product-Diagrams-929003807402_EU ZIP
Produktbeschreibung
MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2600 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 185 lm/W, EEL B, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8
LEDtube-75K-5070-FailureRate-LED
Life Expectancy Diagram