Österreich - Deutsch

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1500 mm, 22.1 W, 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)

MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1500 mm, 22.1 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 185 lm/W, EEL B, G13, Glas, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169316751
Vollständiger Bestellcode: 872016931675100

Spezifikationen

Sockel
G13
Nennlebensdauer
75.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003807602 pdf 68.2 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 292.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003807602 de_AT pdf 660.5 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions pdf 930.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929003807602_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003807602_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8 IES 5.4 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-Value-T8-UltraEfficient-FAM-11272698-Ref-929003807602-EPD pdf 657.8 kB