Philips MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG

Der ideale Ersatz für T5 Leuchtstofflampen

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. LEDtubes bieten die schnellste und einfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchten. auf LED-Technologie. Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach.

Vorteile

  • Bis zu 61% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen

  • Bis zu dreimal so lange Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen

Eigenschaften

  • Einfacher Austausch an Leuchten mit gängigen EVGs, eine Liste getesteter EVGs befindet sich hier: www.philips.de/LEDtube

  • Kompatibel mit freigegebenen 1-10 / DALI und Multiwatt-EVGs

Anwendungsbereiche

  • Für die Allgemeinbeleuchtung von Lager-, Kühl- und Parkhäusern sowie Büro-, Besprechungsräumen und Fluren

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Zertifizierung inkl. Anforderungen aus der Sicherheitsnorm IEC 62776 für zweiseitig gesockelte Lampen (geprüft durch DEKRA)

  • Beim Wechsel auf LEDtube muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG de_AT pdf 288.3 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG
Mehrere Ressourcen - Software Plugins