Philips MASTER, LEDtube, T5, EVG, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T5, EVG, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 151 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Bestellnummer: 8718696743317
Vollständiger Bestellcode: 871869674331700

Spezifikationen

Sockel
G5
Nennlebensdauer
60.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001391102 pdf 67.5 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 158.2 kB
Broschüre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001391102 de_AT pdf 502.4 kB

Montage

Montageanleitung
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929001391102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001391102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5 ies 2.0 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB