Philips MASTER, LEDtube, T5, EVG, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T5, EVG, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Bestellnummer: 8718699749538
Vollständiger Bestellcode: 871869974953800

Spezifikationen

Sockel
G5
Nennlebensdauer
60.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002352102 pdf 67.1 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 163.6 kB
Broschüre
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002352102 de_AT pdf 646.4 kB

Montage

Montageanleitung
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-929002352102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002352102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE IES 3.2 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-3493011-Ref-929001391102 pdf 708.0 kB