Österreich - Deutsch

Philips MASTER LEDtube EL AC/DC

Für Spitzenleistung und Nachhaltigkeit

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Bei unserer neuen Philips MASTER LED Röhre EL für Notlicht (AC/DC) handelt es sich um ein bahnbrechendes Produkt, das sowohl für die allgemeine Beleuchtung als auch für die Notbeleuchtung entwickelt wurde. Sie stellt eine schnelle und einfache Möglichkeit dar, Ihr gesamtes Beleuchtungssystem in einem Schritt umzurüsten, ohne dass Sie dabei die vorhandenen Leuchtengehäuse ersetzen müssen. Sichern Sie sich eine qualitativ hochwertige und zuverlässige Beleuchtung sowohl für den täglichen Betrieb als auch bei unerwarteten Stromausfällen. Mit einer Nutzlebensdauer von bis zu 75.000 Stunden und einer Effizienz von bis zu 185 lm/W ist diese Lösung zudem langlebig und energieeffizient.

Vorteile

  • Eine Lösung für Allgemeinbeleuchtung sowie auch für Notbeleuchtung

  • Signifikante Einsparungen durch geringen Energieverbrauch und lange Nutzlebensdauer

Eigenschaften

  • 2-in-1-Lösung für die Allgemeinbeleuchtung sowie Notbeleuchtung

  • Für Zentralbatterieanlagen und selbsversorgte Leuchten mit Einzelbatterie

Anwendungsbereiche

  • Büros, Schulen, Gesundheitswesen; Parkplätze, Lager, Industrie; öffentliche Räume
  • Allgemeine Beleuchtung und Notfallbeleuchtung

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Die Installation sollte von qualifizierten Fachleuten in Übereinstimmung mit den jeweiligen örtlichen Vorschriften durchgeführt werden. Die umgerüstete Leuchte muss den geltenden Normen für eine Notfallbeleuchtung entsprechen. Bitte verwenden Sie die mitgelieferte Checkliste, um vor, während und nach der Installation eine angemessene Risikobewertung durchzuführen.

  • Bitte beachten Sie, dass für die Verwendung an dezentralen Sicherheitsleuchten zusätzlich ein passendes Notlicht Akku-Kit (wir empfehlen EM300V ELB, ELP3 kit HV EAN: 8719514881136) und Sicherheitsmodul (EAN: 8721103152213) eingesetzt werden muss.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER LEDtube EL AC/DC de_AT pdf 273.2 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER LEDtube EL AC/DC
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-MASTER LEDtube EL AC/DC
Mehrere Ressourcen - Software Plugins