Österreich - Deutsch

Philips MASTER, LEDtube, T8, Netz-/Gleichstrom, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), ELR/EL-DC

MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840 T8

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T8, Netz-/Gleichstrom, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 185 lm/W, EEL B, G13, Kunststoff, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Bestellnummer: 8721103115140
Vollständiger Bestellcode: 872110311514000

Spezifikationen

Sockel
G13
Nennlebensdauer
75.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004306702 pdf 69.1 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 176.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004306702 de_AT pdf 1.2 MB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840 T8 pdf 2.8 MB
Montageanleitung
Localized_DE_Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 342.6 kB
Montageanleitung
Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 337.3 kB
Montageanleitung
Installation Guide pdf 6.2 MB

Bilder

Product-Photographs-929004306702_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004306702_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840 T8 IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840 T8 ldt 34.2 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LED-tube-Mains-DC-FAM-103487795-Ref-929004306702 pdf 1.0 MB