Österreich - Deutsch

Philips MASTER, LEDtube, T8, Netz-/Gleichstrom, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), ELR/EL-DC

MAS LEDtube Mains/EL 600mm 7.6W 840 T8

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T8, Netz-/Gleichstrom, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 151 lm/W, EEL D, G13, Kunststoff, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Bestellnummer: 8721103115102
Vollständiger Bestellcode: 872110311510200

Spezifikationen

Sockel
G13
Nennlebensdauer
75.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004306102 pdf 67.6 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 176.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004306102 de_AT pdf 1.1 MB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - MAS LEDtube Mains/EL 600mm 7.6W 840 T8 pdf 2.8 MB
Montageanleitung
Installation Guide pdf 6.2 MB
Montageanleitung
Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 337.3 kB
Montageanleitung
Localized_DE_Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 342.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929004306102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004306102_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LEDtube Mains/EL 600mm 7.6W 840 T8 IES 8.1 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube Mains/EL 600mm 7.6W 840 T8 ldt 5.9 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LED-tube-Mains-DC-FAM-103487795-Ref-929004306102 pdf 930.8 kB