Philips CorePro LEDtube T8 KVG/VVG/230V

Die preiswerte LED-Röhre im Einstiegsbereich

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die Philips CorePro LEDtube Familie eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG oder an Netzspannung. Die Energieeffizienz sorgt für sofortige Einsparungen, auf die Sie sich über eine lange und zuverlässige Lebensdauer verlassen können.

Vorteile

  • Hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen T8-Leuchtstofflampen.

  • Die Amortisierung erfolgt in der Regel schon im ersten Jahr.

Eigenschaften

  • Wählen Sie zwischen zwei Farbtemperaturen: 4000K und 6500K.

  • In drei Größen verfügbar: 600, 1200 oder 1500 mm.

Anwendungsbereiche

  • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für anspruchsvolle Umgebungen:
  • Groß- und Einzelhandel
  • Bürogebäude und Bildungseinrichtungen
  • Lagerhäuser und Kühlhäuser
  • Parkplätze und Parkhäuser

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Hinweise:

  • Nicht für Gleichspannung und/oder elektronische Schalter geeignet

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CorePro LEDtube T8 KVG/VVG/230V de_AT pdf 241.0 kB

Bilder

Family-Photographs-CorePro LEDtube T8 KVG/VVG/230V
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Video
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
Video
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Bild der Verpackung
Packaging Image tif 1.8 MB

Software-Plugins

Family-IES-CorePro LEDtube T8 KVG/VVG/230V
Mehrere Ressourcen - Software Plugins