Philips CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8

Produktbeschreibung

CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 100 lm/W, EEL F, G13, Glas, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514459793
Vollständiger Bestellcode: 871951445979300

Spezifikationen

Sockel
G13
Nennlebensdauer
50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LEDtube
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003547362 pdf 67.8 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 273.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003547302 de_AT pdf 621.4 kB

Montage

Montageanleitung
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929003547302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003547302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 IES 16.0 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB