Sei der Erste!
Hol dir die neuesten News und Updates – abonniere unseren Newsletter!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
EPBD-Richtlinie
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Produktdatenblatt pdf 619.3 kB
Montageanleitung pdf 930.6 kB
Product-Photographs-929003519702_EU ZIP
Product-Diagrams-929003519702_EU ZIP
Produktbeschreibung
CorePro, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 116 lm/W, EEL E, G13, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8
FailureRate
LifetimeVsTc