Philips SceneSwitch LED-Lampen

3 Lichtstimmungen in 1 Lampe

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Mit Philips SceneSwitch können durch mehrmaliges Betätigen des normalen Lichtschalters drei unterschiedliche Lichtstimmungen angewählt werden: 100 %/40 %/10 % Helligkeit. Ganz ohne Dimmer und ohne Installationsaufwand. Zusätzlich wird durch den Lichteffekt von DimTone das Ambiente in den dunkleren Einstellungen sichtbar wärmer. Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt zudem die zuletzt gewählte Einstellung auch dann einprogrammiert, wenn das Licht längerfristig ausgeschaltet wird.

Vorteile

  • Dimmen ohne Dimmer, keine weitere Installation erforderlich

  • Schnelle und einfache Lichtanpassung in drei Stufen

Eigenschaften

  • Schaffen Sie Ihr eigenes Szenenbild mit einer Lampe und Ihrem vorhandenen Lichtschalter

  • Kein Dimmer und keine weitere Installation erforderlich

Anwendungsbereiche

  • Geeignet für offene Leuchten in Innenanwendungen (mit offenem/freiem Luftspalt von mind. 10 mm)
  • Akzent- und Allgemeinbeleuchtung (z. B. Hotels, Geschäfte und Büros)
  • Bedienung über Ihren regulären Lichtschalter (kein Dimmer erforderlich)

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet SceneSwitch LED-Lampen de_AT pdf 232.0 kB

Bilder

Family-Photographs-SceneSwitch LED-Lampen
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-SceneSwitch LED-Lampen
Mehrere Ressourcen - Software Plugins