Philips CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

Produktbeschreibung

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 107.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestellnummer: 8718699772130
Vollständiger Bestellcode: 871869977213001

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
20.000
Nennlebensdauer (Std.)
15.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001888655 pdf 67.6 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 181.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001888655 de_AT pdf 585.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929001888655_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929001888655_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4 IES 688 B

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-Bulbs-SceneSwitch-Glass-Bulbs-Glass-Ref-929002445517 pdf 656.7 kB