Philips CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas

LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

Produktbeschreibung

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 Stunde(n), Glas, 107.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Bestellnummer: 8719514263963
Vollständiger Bestellcode: 871951426396300

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
20.000
Nennlebensdauer (Std.)
15.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002445517 pdf 67.2 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 182.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002445558 de_AT pdf 574.5 kB

Bilder

Product-Photographs-929002445558_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929002445558_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4 IES 691 B

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-Bulbs-SceneSwitch-Glass-Bulbs-Glass-Ref-929002445517 pdf 656.7 kB