Philips MASTER Value Glass LED-Lampen

Für eine optimale Kombination aus Wert und Leistung

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Diese LED-Filament-Glühlampen mit klassischem Design kombinieren die vertrauten Formen von Glühfaden-Glaskolben mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese MASTER Value Glass LED-Glühlampen aus Glas bieten mehr Energieeinsparungen als normale Glas-LED-Lampen. Gleichzeitig bieten sie den Kunden ein gutes Lichterlebnis, das durch die hervorragende Dimmleistung (dimmbare Glas-LED-Lampen) noch verstärkt wird. MASTER Value Glass LED-Lampen bieten erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Lampen 30 % weniger Energie verbrauchen und eine hervorragende Lichtqualität bieten. Mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden sorgen diese dimmbaren LED-Glühlampen auch für niedrigere Wartungskosten.

Vorteile

  • Spart 30 % Energie im Vergleich zu Standard-LED-Lampen von Philips

  • Sehr lange Lebensdauer verringert den Austauschbedarf

Eigenschaften

  • Traditionelles Design mit klassischen Formen

  • Perfekt passend und mit hochwertiger Oberfläche

Anwendungsbereiche

  • Wohnbereich
  • Hotel- und Gastgewerbe

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER Value Glass LED-Lampen de_AT pdf 435.0 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER Value Glass LED-Lampen
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB
Bild der Verpackung
Packaging Image tif 16.8 MB

Software-Plugins

Family-IES-MASTER Value Glass LED-Lampen
Mehrere Ressourcen - Software Plugins