Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 Stunde(n), Glas

MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 90, 15000 Stunde(n), Glas, 135.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514347885
Vollständiger Bestellcode: 871951434788500

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
20.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
2.5 years

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003057902 pdf 67.4 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 185.4 kB
Broschüre
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003057902 de_AT pdf 593.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929003057902_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003057902_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG IES 2.7 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-A60-COMF-8793345-Ref-929003057502 pdf 741.1 kB