Philips MASTER Value, LEDbulb, G120, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 Stunde(n), Glas

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

Produktbeschreibung

MASTER Value, LEDbulb, G120, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 Stunde(n), Glas, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514347984
Vollständiger Bestellcode: 871951434798400

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
20.000
Beleuchtungstechnologie
LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
2.5 years

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003059302 pdf 67.5 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 186.3 kB
Broschüre
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003059302 de_AT pdf 566.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929003059302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003059302_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG IES 2.5 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-Value-Glass-LED-bulbs-G120-COMF-8793345-Ref-929003059302 pdf 656.0 kB