Österreich - Deutsch

Philips CorePro LED PLC 4P

Die Alternative für PLC 4P Kompaktleuchtstofflampen

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die CorePro LED PL-C Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Diese Produktfamilie gibt es als 2 Pin (EM: KVG/VVG und 230V) sowie als 4 Pin (HF: EVG und 230V) Version. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.

Vorteile

  • Durch die rotierenden Endkappen lässt sich das Licht genau dahin lenken, wo es benötigt wird

  • Hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen PL-C Kompaktleuchtstofflampen

Eigenschaften

  • Alternative für herkömmliche PL-C Kompaktleuchtstofflampen, erhältlich als 2 Pin (EM: KVG/VVG) und 4 Pin (HF: EVG) Version

  • Ersatz für PL-T Kompaktleuchtstofflampen 4 Pin (HF: EVG) Version

Anwendungsbereiche

  • Flure, Hotels, Nebenräume, Besprechungsräume, Wartezimmer, Toiletten
  • Hauptanwendungsbereich sind Downlights, die in sogenannten Verkehrszonen eingesetzt sind

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Nicht dimmbar

  • Bitte vor Installation an EVGs (4 Pin) die Kompatibilität unter www.philips.de/ledtube überprüfen

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CorePro LED PLC 4P de_AT pdf 395.8 kB
Zusätzliche Produktinformationen
Philips CorePro PLED Family Brochure Q1 2024 pdf 36.3 MB

Bilder

Family-Photographs-CorePro LED PLC 4P
Mehrere Ressourcen - Visuals
Bild der Verpackung
Packaging Image tif 10.7 MB

Software-Plugins

Family-IES-CorePro LED PLC 4P
Mehrere Ressourcen - Software Plugins