Philips CorePro, LED, PL-C, EVG/220-240V, 128 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1

Produktbeschreibung

CorePro, LED, PL-C, EVG/220-240V, 128 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 600 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n), 109 lm/W, EEL F, G24Q-1 Rotatable end-cap, Kunststoff, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 8720169290419
Vollständiger Bestellcode: 872016929041900

Spezifikationen

Sockel
G24Q-1 Rotatable end-cap
Nennlebensdauer
30.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
200.000
Beleuchtungstechnologie
LED
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003757602 pdf 67.3 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 173.2 kB
Broschüre
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003757602 de_AT pdf 649.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions pdf 1.2 MB

Bilder

Product-Photographs-929003757602_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003757602_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1 ies 21.0 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB