Österreich - Deutsch

Philips LED, PL-C, EVG/220-240V, 125 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 806 lm, 845 lm, 806 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2

Produktbeschreibung

LED, PL-C, EVG/220-240V, 125 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 806 lm, 845 lm, 806 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n), 130 lm/W, EEL E, G24q-2, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929004432202
Vollständiger Bestellcode: 872110314754700

Spezifikationen

Sockel
G24q-2
Nennlebensdauer
30.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929004432202 pdf 68.1 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 246.2 kB
Broschüre
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929004432202 de_AT pdf 650.0 kB

Montage

Montageanleitung
324166386951-on-line-QIG-v2HR pdf 17.5 MB

Bilder

Product-Photographs-929004432202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929004432202_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2 IES 789 B
LDT
LDT File - CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2 ldt 904 B

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929004432302 pdf 944.4 kB