Philips TrueForce MAS LED HPL

Ersatz für HPL/HQL, SON/NAV, HPI/HQI im konventionellen Glaskolbendesign der HPL Lampen

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die Philips MAS LED HPL für die Straßenbeleuchtung bietet eine einfache und sich schnell amortisierende LED-Lösung für den Austausch von HPL und SON Lampen. Der Betrieb der MAS LED HPL ist direkt an 220-240V Netzspannug -  durch das Umgehen des Vorschaltgeräts können noch größere Energieersparnisse realisiert werden.

Vorteile

  • Kosteneinsparungen durch schnelle Amortisierung

  • Geringe Anschaffungskosten

Eigenschaften

  • Bis zu 83% Energieersparnis und bis zu 153 lm/W

  • Nutzlebensdauer 50.000 Std.

Anwendungsbereiche

  • Parkhäuser
  • Plätze und Parkanlagen
  • Straßen und Wege

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Nur für den direkten Netzbetrieb an 220-240V geeignet

  • Beim Wechsel muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet TrueForce MAS LED HPL de_AT pdf 226.7 kB

Bilder

Family-Photographs-TrueForce MAS LED HPL
Mehrere Ressourcen - Visuals
Bild der Verpackung
Packaging Image tif 17.4 MB

Software-Plugins

Family-IES-TrueForce MAS LED HPL
Mehrere Ressourcen - Software Plugins