Philips MASTER, LED HPL, Oval, 220-240V, 24 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 3850 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G

Produktbeschreibung

MASTER, LED HPL, Oval, 220-240V, 24 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 3850 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 160 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514451971
Vollständiger Bestellcode: 871951445197100

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED HPL
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003530902 pdf 67.4 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 167.8 kB
Broschüre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003530902 de_AT pdf 571.6 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G pdf 297.5 kB
Montageanleitung
Installation instructions pdf 557.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929003530902_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003530902_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G IES 2.9 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB