Philips MASTER, LED HPL, Oval, 220-240V, 33.5 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G

Produktbeschreibung

MASTER, LED HPL, Oval, 220-240V, 33.5 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 179 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestellnummer: 8719514452077
Vollständiger Bestellcode: 871951445207700

Spezifikationen

Sockel
E40
Nennlebensdauer
50.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED HPL
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003531402 pdf 67.7 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 161.5 kB
Broschüre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003531402 de_AT pdf 572.1 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G pdf 297.5 kB
Montageanleitung
Installation instructions pdf 557.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929003531402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003531402_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G IES 2.9 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB