Österreich - Deutsch

Philips MASTER LED SON-T

Die ideale Alternative für SON-T / NAV-T in Straßenleuchten

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Philips Master LED SON-T für den Straßenbereich bieten eine einfache und sich schnell amortisierende LED-Lösung für den Austausch von konventionellen SON-T/NAV-T Lampen. Die Lichtverteilung ist dabei nahezu identisch gegenüber herkömmlichen Lösungen: die LEDs sind auf der gleichen Höhe wie der Brenner herkömmlicher SON-T/NAV-T Lampen platziert und nutzen somit die Reflektoren und Optiken der bestehenden Leuchte optimal. Die Master LED SON-T ist in 2 Versionen als Retrofit (IF=InstantFit) oder für den direkten Betrieb an 230V Netzspannung erhältlich.

Vorteile

  • Kosteneinsparungen durch schnelle Amortisierung

  • Geringe Anschaffungskosten

Eigenschaften

  • Bis zu 55% Energieersparnis

  • bis zu 70.000 Stunden Nutzlebensdauer

Anwendungsbereiche

  • Straßen und Wege
  • Tunnel
  • Parkhäuser

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Die Lampe ist nur in trockenen Umgebungen einzusetzen (Lampenschutzart IP 40)

  • Beim Wechsel zu MAS LED SON-T muss überprüft werden. ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MASTER LED SON-T de_AT pdf 287.8 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER LED SON-T
Mehrere Ressourcen - Visuals
Bild der Verpackung
Packaging Image tif 12.3 MB

Software-Plugins

Family-IES-MASTER LED SON-T
Mehrere Ressourcen - Software Plugins