Philips MASTER, LED SON-T, Röhrenform, KVG/VVG, 65 W, SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 Stunde(n)

MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40

Produktbeschreibung

MASTER, LED SON-T, Röhrenform, KVG/VVG, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 Stunde(n), 166 lm/W, EEL D, Glas, RG1, IP40

Bestellnummer: 8719514448995
Vollständiger Bestellcode: 871951444899500

Spezifikationen

Sockel
E40
Nennlebensdauer
70.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED SON-T
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
8 years

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40 txt 3.1 kB
Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003467612 pdf 67.4 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 201.0 kB
Broschüre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003467612 de_AT pdf 588.3 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40 pdf 422.4 kB
Montageanleitung
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929003467612_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003467612_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40 IES 30.8 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB