Philips MASTER, LED SON-T, Röhrenform, KVG/VVG, 23 W, SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 70000 Stunde(n)

MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27

Produktbeschreibung

MASTER, LED SON-T, Röhrenform, KVG/VVG, 23 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 70000 Stunde(n), 173 lm/W, EEL C, Glas, RG1, IP40

Bestellnummer: 8719514448896
Vollständiger Bestellcode: 871951444889600

Spezifikationen

Sockel
E27
Nennlebensdauer
70.000 Stunde(n)
Schaltzyklus
50.000
Beleuchtungstechnologie
LED SON-T
Referenz für Lichtstrommessung
Sphere
Garantiedauer
8 years

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27 txt 3.1 kB
Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929003467112 pdf 68.6 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 197.5 kB
Broschüre
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929003467112 de_AT pdf 588.6 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27 pdf 422.4 kB
Montageanleitung
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929003467112_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-929003467112_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27 IES 30.8 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB