Philips Master LED HPI

Ein einfacher, direkter Nachrüst-LED-Ersatz für HID-Hochregallampen mit MASTER – LED HPI für Anwendungen in Industrie- und Handel

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Philips MASTER – LED HPI-Lampen bieten Ihnen eine einfache Lösung mit schneller Amortisation, um HID-Alternativen in Hallen-Anwendungen zu ersetzen. MASTER – LED HPI-Lösungen bieten Ihnen auch die Vorteile der Energieeffizienz und der langen Lebensdauer von LED-Beleuchtung und eine lange Nutzlebensdauer mit Nachrüstoption. Das Design der MASTER – LED HPI ermöglicht eine direkte Nachrüstung von HID-Lampen ohne Wechsel der gesamten Leuchten oder des installierten Vorschaltgeräts. Die MASTER – LED HPI-Lampe ist mit Vorschaltgeräten sowohl mit 250 W als auch 400 W kompatibel, um die Durchführbarkeit solcher Nachrüstungen zu maximieren. Die intelligente Zündlogik verhindert einen Zündgeräteausfall und eine fortgesetzte Zündung, die zu Überhitzung und EMI-Risiken führen können. Mehrere Optionen für den Abstrahlwinkel und ein hoher Farbwiedergabeindex verbessern die Lichtverteilung in Beleuchtungsanwendungen für mittlere und für hohe Räume und schaffen gleichzeitig eine komfortable, sichere und hochproduktive Umgebung.

Vorteile

  • Nachrüstung ohne Neuverdrahtung der vorhandenen Leuchten

  • Bessere Lichtleistung und ‑verteilung im Vergleich zu herkömmlichen HID-Lampen

Eigenschaften

  • Hoch energieeffiziente Leuchtmittel

  • Lange Lebensdauer – 50.000 Stunden

Anwendungsbereiche

  • Lebensmittel- und Großhandel
  • Produktionsstätten
  • Einzelhandel

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Bitte lesen Sie die Installationsanleitung oder wenden Sie sich an einen Philips Lighting Mitarbeiter, um den Schaltplan und die Anweisungen zu erhalten.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Master LED HPI de_AT pdf 227.6 kB

Bilder

Family-Photographs-Master LED HPI
Mehrere Ressourcen - Visuals
Bild der Verpackung
Packaging Image tif 18.1 MB

Software-Plugins

Family-IES-Master LED HPI
Mehrere Ressourcen - Software Plugins